text.skipToContent text.skipToNavigation
warning Internet Explorer ではこのページのロードが遅くなることがあります。 Internet Explorer ではこのページのコンテンツのロードが遅くなることがあります。速く表示するには、Chrome または Firefox をご使用ください。

AMC7836EVM

高密度 12 ビット、アナログ・モニタおよび制御ソリューション、評価モジュール

価格


数量 価格 (USD)
1+ 199.0

AMC7836EVM の特徴

  • 21 channel, 12-bit ADC input
  • 16 channel, 12-bit DAC output
  • SPI compatible digital interface
  • Test point access to all analog and digital signals
  • Labview based PC evaluation software

AMC7836EVM に関する概要

The AMC7836EVM (evaluation module) is an easy to use platform for evaluating the functionality and performance of the 12-bit AMC device.  The EVM features the AMC7836, a highly integrated, low-power, analog monitoring and control system that includes multi-channel ADC and DACs.  The EVM is a complete evaluation kit that includes the SDM-USB-DIG and evaluation software that is compatible with Microsoft Windows™ XP and Windows™ 7 operating systems.

キャリア・オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム・リール、カット・テープ、チューブ、トレイなどのキャリア・オプションが選択できます。

カスタム・リールとは、1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことです。それにより、ご注文時の正確な数量をプラスチック製リールに取り付けた形態で、ロット・コードと日付コードのトレーサビリティが維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット・リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット・トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ・マシンに直接供給することができます。カスタム・リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット・テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、TI は納品時に複数のカット・テープまたは複数のボックスに分割することがあります。TI は多くの場合、 チューブトレイ 梱包デバイスを、ボックス、またはチューブやトレイに梱包した形態で出荷します。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル・ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

詳細はこちら