BOOSTXL-POSMGR の特徴
ハードウェアの特長
- 最大 100m の距離に対応する 2 チャネルの RS-485 ライン・インターフェイス
- 1 個の SinCos アナログ・インターフェイス
- LaunchPad 接続のための 2 個の 20 ピン・ヘッダ / コネクタ
- 2 個のアブソリュート・エンコーダを同時にサポート可能
- CLB 対応 C2000 マイコンと組み合わせて動作
ソフトウェアの特長
- C2000 controlSUITE パッケージに収録されている Position Manager ソリューションの無償ダウンロード
- シンプルな API(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)
- EnDat 2.2、2.1、BiSS-C、T-format に対応するアブソリュート・エンコーダ・サポート
- リゾルバと SinCos トランスデューサに対応するアナログ・センサ・サポート
推奨 LaunchPad
- LAUNCHXL-F28379D C2000 Delfino マイコン F28379D LaunchPad 開発キット
- 互換 BoosterPack のインタラクティブなリストを提供する TI BoosterPack Checker
設計を開始
- Code Composer Studio(CCS)と controlSUITE をインストール、またはアップデートします。
- コンピュータに接続すると LaunchPad に電力が供給され、赤と青の LED が約 3秒間点滅します。
- BOOSTXL-POSMGR User Guide の説明に従い、BoosterPack を LaunchPad に接続します。
- ユーザー・ガイドに示されているように、コネクタを閉回路にし、エンコーダを BoosterPack に接続します。
- controlSUITE の Position Manager サンプルのビルドとロードを行います。
- ユーザー・ガイドに記載されたステップに従ってソフトウェアを実行し、エンコーダをテストします。
- TI C2000 に関する質問はe2e forumをご利用ください。
ビデオ
BOOSTXL-POSMGR に関する概要
PositionManager BoosterPack はアブソリュート・エンコーダ、リゾルバや SinCos トランスデューサなどのアナログ・センサへのインターフェイスを評価するためのフレキシブルな低電圧プラットフォームです。 低コストのこの評価モジュールは DesignDRIVE Position Manager ソフトウェア・ソリューションとの組み合わせにより、一般的に使用されている EnDat、BiSS、T-format などのさまざまなタイプのポジション・エンコーダを C2000 デバイスとインターフェイスするための強力なツールになります。 C2000 Position Manager 技術は最も一般的なデジタル / アナログ・ポジション・センサへのインターフェイスを C2000 マイコンに統合します。これにより、こうした機能のための外部 FPGA を不要にします。