BOOSTXL-TECDRV の特徴
- TPS63810 を TEC のドライバとして動作させるためのプラグイン・モジュール
- 各種温度センサに対応する構成とソフトウェアをサポートする GUI
- 自動モード遷移で真の降圧、昇圧、昇降圧動作
- I²C インターフェイス
- 500µA ~ 2.5A の高効率出力電流
BOOSTXL-TECDRV に関する概要
BOOSXL-TECDRV ブースタパックを使用すると、TI (テキサス・インスツルメンツ) の TPS63810 昇降圧コンバータを熱電冷却 (TEC、ペルチェ) モジュールのドライバとして評価できます。TPS63810 は、I²C インターフェイス経由でプログラム可能な、高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。このブースタパックは 3.3V の入力電圧で動作し、最大 2.5A の出力電流で TEC を駆動することができます。