DLPLCR65EVM の特徴
- ターゲットは、420nm ~ 700nm の波長、1 ビット・パターン、最大 9,523Hz のレート
- DLP6500FYE DMD は 1920 x 1080 個のミラーを実装しており、そのピッチは 7.56μm
- 取り付けの利便性を高めるために複数の穴が開いている DMD ボード
- 12 インチ (30.48cm) のフレックス・ケーブル (フラット・ケーブル) が 1 本付属しており、卓上で DMD のフレキシブルな位置設定が可能
DLPLCR65EVM に関する概要
この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応する 0.65 インチのデジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) を搭載した DLP6500FYE を採用しています。このデバイスは、1920 x 1080 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 7.56μm です。DLPLCRC900EVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット・パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。
DLPLCR65EVM は、DLP テクノロジーをさまざまな光操作アプリケーションに組み込むためにフレキシビリティの高い開発キットを必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。この EVM (評価基板) は、DLP 高速表示可能ファミリの中で、解像度、光スループット、輝度を最大限に高めるソリューションを容易に実現するための手段です。