EK-TM4C1294XL の特徴
- 高性能の TM4C1294NCPDT マイコンの特長:
- 120MHz の 32 ビット ARM Cortex-M4 CPU
- 1MB のフラッシュ、256KB SRAM、6KB EEPROM
- 10/100 イーサネットの MAC と PHY を内蔵
- デュアル 12 ビット 2MSPS ADC、モーション・コントロール PWM
- USB 2.0 フルスピード対応のホスト、デバイス、OTG (外部 USB PHY との組み合わせで USB ハイスピードに対応)
- デュアル、スタッカブル・ブースタパック XL 接続サイト
- 2 個の CAN (コントローラ・エリア・ネットワーク) モジュール (複数の CAN トランシーバが必須)
- オンボードのインサーキット・デバッグ・インターフェイス (ICDI)
- 複数の開発ツールチェーンのサポート:CCS、Keil、IAR、GCC
- TivaWare SDK の一部として、多数のサンプル・アプリケーションを公開済み
製品内容
- TM4C1294 Connected LaunchPad 評価キット (EK-TM4C1294XL PCBA とマイコンの組み合わせ)
- イーサネット・ケーブル
- USB デバッグ・ケーブル
- 手順書(はじめにお読みください)
EK-TM4C1294XL TivaWare for C Series ソフトウェアは、無償でダウンロードできます。
EK-TM4C1294XL に関する概要
TM4C1294 Connected LaunchPad 評価キットは、ARM® Cortex-M4F ベースのマイコンに適した低コストの開発プラットフォームです。Connected LaunchPad デザインの特長は、TM4C1294NCPDT マイコンを、オンチップ搭載した 10/100 イーサネットの MAC と PHY、USB 2.0、ハイバネーション・モジュール、モーション・コントロール向けのパルス幅変調 (PWM)、同時に使用できる多数のシリアル・コネクティビティと組み合わせていることです。