IWR6843AOPEVM の特徴
- 60GHz ~ 64GHz のミリ波センサ
- 4 個の受信 (RX) アンテナと 3 個の送信 (TX) アンテナは、120 度の水平視野角 (FoV) と 120 度の垂直 FoV を実現
- MMWAVEICBOOST や DCA1000 との直接インターフェイス
- ホスト制御インターフェイスとして、60 ピン高速インターフェイスをサポート
- 消費電力を監視するためのオンボード機能
IWR6843AOPEVM に関する概要
IWR6843 アンテナ搭載パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、使いやすい 60GHz ミリ波センサ評価プラットフォームであり、視野角 (FoV) の広いアンテナを統合した IWR6843AOP 製品の評価に使用できます。この EVM は、USB インターフェイス経由でポイント クラウドのデータへのアクセスと受電が可能です。
mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) やミリ波ソフトウェア開発キット (MMWAVE-SDK) などのミリ波ツールやソフトウェアがこのキットをサポートしています。
付加的なボードを使用して、追加機能を実現することもできます。たとえば、DCA1000EVM を使用すると、LVDS (低電圧差動信号伝送) インターフェイス経由でセンサの未加工データにアクセスできます。MMWAVEICBOOST を採用すると、Code Composer Studio™ (CCS) の統合型開発環境 (IDE)、つまり CCSTUDIO を使用したソフトウェア開発とトレース機能を活用できます。IWR6843AOPEVM と MMWAVEICBOOST を組み合わせると、TI のマイコン LaunchPad™ 開発キット エコシステムとのインターフェイスを実現できます。