LAUNCHCC3220MODASF の特徴
- CC3220MODA、シングルチップ・ワイヤレス・マイコン・モジュール、オンボード・アンテナ搭載
- CC3220MODA は、チップ・レベルで Wi-Fi Alliance™ による Wi-Fi CERTIFIED® を取得
- 認証取得済みの規制:FCC、IC、CE/RED、TELEC、SRRC。この結果、製造開始までの期間を短縮可能
- 2 個の 20 ピン・スタッカブル・コネクタ(ブースタパック・ヘッダー)を使用して、TI 製 LaunchPad と他のブースタパックに接続
- センサ、LED、プッシュ・ボタンを採用した、スタンドアロン開発プラットフォーム
- フラッシュ・プログラミング用のシリアル・ポートを使用した XDS110 ベースの JTAG エミュレーション
LAUNCHCC3220MODASF に関する概要
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHCC3220MODASF) は、オンボード・アンテナを搭載した CERTIFIED® シングルチップ・ワイヤレス・マイコン・モジュールである CC3220MODASF を対象にしています。CC3220MODASF は、1MB フラッシュ、256KB RAM、拡張セキュリティ機能を搭載しています。LAUNCHCC3220MODASF は、オンボード・エミュレーション機能とセンサを搭載しており、包括的な操作がすぐに実施できます。このボードを PC に直接接続して Code Composer Studio™ Cloud 統合開発環境 (IDE) などの開発ツールを使用することができます。dev.ti.com にアクセスし、SimpleLink Wi-Fi CC3220MODASF LaunchPad キットを使用して今すぐ開発を開始することができます。
CC3220MODASF はプラグ・アンド・プレイ・モジュールで、他の RF コンポーネントは不要です。これらのモジュールは、IoT のネットワーク・セキュリティを新しいレベルに引き上げ、デベロッパーは複数の通信プロトコルを使用して各種アプリケーションをクラウドに簡単に接続できるようになります。TI の Launchpad 向けソフトウェア開発環境 (SDK) を使用すると、アプリケーション開発を迅速化し、開発期間を短縮することができます。詳細については、CC3220MODA 製品ページをご覧ください。アンテナのないモジュールの詳細は、CC3220MOD 製品ページをご参照ください。
CC3220 の詳細については、https://www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。