LAUNCHXL-F28027 の特徴
ハードウェアの特長
- USB 接続の絶縁型 XDS100 JTAG デバッグ・プローブにより、リアルタイム・デバッグとフラッシュ・プログラミング(書き込み)に対応
- すべてのデバイス・ピンにアクセスするための 2 個の 20 ピン・ヘッダ/コネクタ
- プログラマブル・ボタンと LED
- スーパーセット TMS320F28027:60MHz C28x CPU、64KB フラッシュ、8 つの PWM チャネル、12 ビット ADC、キャプチャ・インターフェイス、UART、SPI など
- ハードウェア・ファイルは boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28027 の C2000Ware に搭載
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクト向け controlSUITE の無償ダウンロード
- MathWorks Embedded Target をサポート
推奨 BoosterPack
設計を開始
- Code Composer Studio IDE と controlSUITE をインストールします。
- 付属の mini-USB ケーブルを使用して LaunchPad をコンピュータに接続します。
- 選択したシリアル端末プログラム(Putty や HyperTerm など)を開き、115,200 ボー、8 ビット・データ、パリティなし、1 ビット・ストップ・ビットで LaunchPad の仮想 COM ポートにアクセスするように構成します。コンピュータの「デバイス・マネージャ」を開くと COM ポート番号が見つかります。
- XDS200v2 の 2 番目のポートがシリアル・ポートであることを確認します。構成の詳細についてはXDS100 Wikiをご参照ください。
- S4 が UP の位置にあり、USB<->UART チャネルがイネーブルになっていることを確認します。
- コンピュータに接続すると、デバイスの内部温度センサのサンプリングが行われて参照温度を確定し、ニブル幅(4 ビット)LED ディスプレイのうち GPIO3 LED(16 進数の 8)が点灯します。
- 温度の上昇または低下は、この 2 進ディスプレイのインクリメント(増加)またはデクリメント(減少)によって表示されます。
- シリアル・ターミナルは最新の温度読み取り値を表示します。
- controlSUITE に付属している他のサンプルのビルドとロードを行います。
- e2e forum で TI C2000 について質問できます。
LAUNCHXL-F28027 に関する概要
ステップ 1: C2000 MCU F28027 LaunchPad を購入
ステップ 2:「設計を開始」を確認
LAUNCHXL-F28027 はさまざまなプラグオン BoosterPack と互換性のある TI マイコン LaunchPad エコシステムのF2802x シリーズ向けの低コスト評価 / 開発ツールです。LaunchPad はアプリケーション開発の際に、標準化された使いやすいプラットフォームを提供します。