LEDMCUEVM-132 の特徴
- バス上で最大 6 個のデバイスをサポートする SPI 通信機能
- 各種 LMM 製品との組み合わせで動作する UART 通信機能
- UART 通信機能と CAN プロトコル通信機能の両方に対応する CAN トランシーバ
- PWM 調光専用の 4 つの PWM 信号
- 特化機能をサポートするための複数の GPIO
- 保護を目的として、MSP432 のすべての信号を対象とするデジタル・アイソレータ
- 絶縁型 5V 電源電圧
LEDMCUEVM-132 に関する概要
LEDMCUEVM-132 が実装しているのは、バス上で複数のデバイスをサポートする SPI 通信機能、LMM デバイス・ファミリ向けの UART 通信機能、LMM デバイス・ファミリを制御するための UART に対応する CAN トランシーバ、調光目的の 4 つの PWM 信号、複数の IO、絶縁型 5V 電源、デジタル・アイソレータ、トランシーバを取り付けた 1 本の標準的な CAN バスです。