LP87644Q1EVM の特徴
- 3.0V ~ 5.5V の入力電圧範囲
- 位相ごとに 5.0A の出力負荷電流、総出力負荷電流は最大 20A
- USB-C ケーブル経由で GUI を使用して PMIC と通信するオンボード MSP432
- ボードは他の LP8764-Q1 位相構成をサポートするように変更可能
- ボードはマルチ PMIC 動作テストをサポートするためのスタッキングに対応
LP87644Q1EVM に関する概要
LP87644Q1EVM ボードを使用して、車載と産業用の各アプリケーションで、1 つまたは複数の LP8764-Q1 パワー・マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボード搭載のデバイスは LP876441E4RQKRQ1 で、4 つの異なる出力電圧レールに対応する 1+1+1+1 位相構成を採用しています。このボードは、マルチ PMIC 動作テスト用のスタッキングに対応しています。