MSP-EXP430F5529LP の特徴
- USB 2.0 対応 MSP430F5529 16 ビット・マイコン
- 最大 25MHz
- 128KB のフラッシュと 8KB の RAM
- 12 ビットの逐次比較型 ADC
- さまざまな USB デバイス・クラスのサンプルおよびライブラリを利用可能(CDC、HID、MSC)
- eZ-FET lite: アプリケーション UART 付きオープン・ソース・オンボード・デバッガ
- オンボード USB ハブからエミュレータとターゲット用に 1 つの USB 端子を使用
- USB 給電:高効率 DC/DC コンバータを使用(5V および 3.3V)
- ブースタパック・エコシステムを利用した 40 ピン LaunchPad 標準