TAS5782MEVM の特徴
- 96kHz の入力サンプリング・レートをサポート
- 2.0、モノラル、2.1 に対応
- PurePath Console Mother Board はフレキシブルな入力信号ルーティング(USB、SPDIF、アナログ)に対応
- PurePath Console 3 ソフトウェア(GUI)を通じたデモ、評価、開発環境
TAS5782MEVM に関する概要
TAS5782MEVM は、TI の最新製品であるデジタル入力 Class D 閉ループ・アンプ TAS5782M の能力を提示します。この EVM は PurePath Console Motherboard (PPCMB)、PurePath Console 3 ソフトウェアと組み合わせて使用します。この EVM は TAS5780M デバイスを 2 個搭載しているので、開発ユーザーの皆様はステレオとモノラル両方のモードでこのデバイスを評価できます。また、EVM 上でこのデバイスを 2 個使用した結果、開発ユーザーの皆様はステレオ、モノラル、2.1 システム専用のプロセス・フローを評価することも可能です。PVDD 電源電圧は TAS5782MEVM から供給しており、PPCMB 上で 5VDC と 3.3VDC へのレギュレーションも実施しています。PPCMB は、I2S と I2C の各機能、および 3.3VDC を TAS5782MEVM に提供します。