TMDS64DC01EVM の特徴
- AM64x GP EVM の HSE コネクタに接続されているすべての信号にアクセス可能
- 障害保護機能を搭載した、8 個の M12 IO-Link ポート
- オンボードの INA253 を使用して電流を高精度監視
- 個別にアドレス指定可能な 16 個の LED
TMDS64DC01EVM に関する概要
AM64x IO-Link と高速拡張ボードは、AM64x GP EVM 向けのアドオン・モジュールです。 このボードは、8 個の IO-Link ポートと、汎用信号ブレークアウト (外部取り出し) を採用しています。 ブレークアウト・ボード・セクションを使用して、AM64x EVM から、高速拡張コネクタに接続されているすべての IO 信号にテスト・アクセスすることができます。
このデザインは、ユニバーサルでスケーラブルなIO-Linkマスタを構築するため役立ちます。この IO リンク・ボード / ブレークアウト・ボードは、150 ピン HSE コネクタと 20 ピン ADC コネクタを使用して汎用 EVM ボードに接続することを想定しているほか、8 個の M12 コネクタを使用して IO-Link 機能を実行することができます。