TMDSCNCD28069 の特徴
TMS320F28069 「Piccolo」マイコン controlCARD
VisSim/ECD
Piccolo F2806x 評価ツールでは、フル・バージョンの VisSim/Embedded Controls Developer v8.0 をアクティベーション後から 2 ヶ月の間、無料で使用できます。
Vissim/Embedded Controls Developer は、TI の DSP およびマイクロプロセッサ用のモデル・ベースの開発ソフトウェアです。VisSim/ECD は、直感的なブロック図から効率の高いコードを生成します。VisSim のモデル・ベースのパラダイムにより、組込みシステムの開発速度が大きく向上します。
VisSim/ECD と Piccolo の詳細については、「VisSim/ECD for TI Piccolo」をご覧ください。
- 小型フォーム・ファクタ - 9cm x 2.5cm
- 標準 100 ピン DIMM インターフェイス
- F28x アナログ I/O、デジタル I/O および DIMM インターフェイスでの JTAG シグナル
- フル動作用のシングル 5V 電源レール
- デバッグには JTAG エミュレータが必要。別売り(一部の開発キットは JTAG エミュレーションを搭載)
VisSim/ECD
Piccolo F2806x 評価ツールでは、フル・バージョンの VisSim/Embedded Controls Developer v8.0 をアクティベーション後から 2 ヶ月の間、無料で使用できます。
Vissim/Embedded Controls Developer は、TI の DSP およびマイクロプロセッサ用のモデル・ベースの開発ソフトウェアです。VisSim/ECD は、直感的なブロック図から効率の高いコードを生成します。VisSim のモデル・ベースのパラダイムにより、組込みシステムの開発速度が大きく向上します。
VisSim/ECD と Piccolo の詳細については、「VisSim/ECD for TI Piccolo」をご覧ください。
TMDSCNCD28069 に関する概要
TI の C2000 controlCARD は、初期のソフトウェア開発や、システム・プロトタイプ、試験台、高性能コントローラへの簡単なアクセスを必要とするその他のプロジェクトの短期製作に OEM が使用するのに最適な製品です。controlCARD は完全なボードレベル・モジュールで、業界標準の DIMM フォーム・ファクタを使用して、ロー・プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを提供します。どの C2000 controlCARD も 100 ピン・コネクタのフットプリントが同じなので、アナログおよびデジタルの I/O オンボード・コントローラを形成し、完全に交換可能です。ホスト・システムが 5V のシングル電源レールを controlCARD に提供するだけで、controlCARD の機能をフルに発揮できます。
すべてのソフトウェア、資料、およびハードウェア資料は、controlSUITE のインストール後にアクセスできます。
すべてのソフトウェア、資料、およびハードウェア資料は、controlSUITE のインストール後にアクセスできます。