TMDSDOCK2808 の特徴
- TMS320F2808 ベースの controlCARD
- オンボード USB JTAG エミュレーションを搭載したドッキング・ステーション
- Code Composer Studio™ IDE v3.3、C28x™、32KB (キロバイト) 制限付きの無償バージョン
- アプリケーション・ソフトウェアとサンプル・コードもダウンロード可能
TMDSDOCK2808 に関する概要
C2000 検証用キットは、OEM (メーカー各社) が初期のデバイス検証とテストを行う場合に最適な製品です。2808 検証用キットには、ドッキング・ステーションがあり、ここから controlCARD のすべての信号、ブレッドボード領域、RS-232、JTAG コネクタ、およびオンボード USB JTAG エミュレーション上の機能にアクセスできます。各キットには、2808 controlCARD が含まれます。controlCARD は完全なボード・レベル・モジュールで、業界標準の DIMM フォーム・ファクタを使用して、ロー・プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現します。.キットには、Code Composer Studio™ IDE v3.3 C28x™ の 32KB (キロバイト) 制限付き無償バージョンが付属しています。C2000 アプリケーション・ソフトウェアとサンプル・コード、ハードウェア詳細資料も利用できます。ドッキング・ステーションはオンボード USB JTAG エミュレーション機能を搭載しているので、外部 JTAG エミュレータは必要ありません。