TMDX5535EZDSP の特徴
TMS320C5532、TMS320C5533、TMS320C5534 および TMS320C55835 は、業界で最もコストパフォーマンスの高く、また超低消費電力で 16 ビット DSP 製品であることから、より長い電池動作時間の製品の実現に役立ちます。C553x シリーズの DSP 製品は、240 MIPS の性能および、最高 320 KB のオンチップ・メモリのほか、FFT 演算のためのハードウェア・アクセラレータをはじめとした、同種の製品よりも高い統合性を備えていることから、ボイスレコーダー、オーディオ機器、ポータブルの医療用ソリューションのほか、産業用およびセキュリティなどのアプリケーションのコンシューマ向けエレクトロニクス製品に、信号処理技術を提供します。
- TMDX5535 eZdsp の特長:
- C5535 DSP 搭載の小型 DSP 開発キット
- TMS320C5535 固定小数点 超低消費電力 DSP
- XDS100 エミュレータを同梱
- High-speed USB 2.0 搭載
- Micro SD カード・スロット装備、2GB micro SD カード付属
- Line-in/Mic-in、ヘッドフォン出力用オーディオ・ジャックを装備
- 60 ピン拡張コネクタ
- 96×16 画素の OLED ディスプレイ
- USB audio class および HID の各アプリケーション向けのソフトウェア・フレームワーク
- ただちに使用できるデモ・ソフトウェアが付属
- ソースコード付きのフル・デモンストレーション・ソフトウェアを CD-ROM で供給
- ソフトウェア
- 設計者は、TI の高い信頼性の統合開発環境 Code Composer Studio のソフトウェア・スイートを使うことで、 TMS320C5532/33/34/35 の各 DSP をただちに活用できます。Code Composer Studio の機能には、以下のようなものがあります。
- 高効率の最適化C/C++コンパイラ・アセンブラ、リンカ、デバッガ、コード作成を迅速に進める CodeSense テクノロジーを使用した統合 CodeWright エディタ、データ表示、プロファイラおよび柔軟なプロジェクト・マネージャが含まれる、コンプリートな統合開発環境および、DSP/BIOS™ リアルタイム・カーネルによるチップ・サポート・ライブラリ
- ただちに使用できるデモをはじめとした、USB audio class および HID アプリケーションをサポートする、無償の統合ソフトウェア・フレームワーク
TMDX5535EZDSP に関する概要
TMDX5535eZdsp は小型、非常に低価格かつ、USB バスパワーで動作する DSP 開発キットで、業界で最も低消費電力でコストパンフォーマスの高い 16 ビット DSPC553x シリーズの評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアをすべて内蔵しています。この超低価格の開発キットを使うことで、C5532、C5533、C5534 および C5535 の各 DSP の進歩した機能を、迅速かつ簡単に評価できます。この開発キットは、オンボードエミュレータの XDS100 を内蔵しているほか、Code Composer Studio™(CCStudio)IDE(統合開発環境)バージョン 4.x および、DSP/BIOS カーネルを含む eXpressDSP™ ソフトウェアが同梱されています。この開発キットは、C5535 eZdsp ボード、マイク付きヘッドフォン、2GBのmicroSD カード、USB audio class および HID(ヒューマン・インターフェイス・デバイス)の各種アプリケーション向けの無償のソフトウェア・フレームワーク、USB audio class の各種アプリケーションに、ただちに使用できる包括的なデモで構成されています。通常価格は 99 ドルです。
関連資料
- TMS320C5535 eZdsp™ USB Development Kit (PDF 1858 KB)
29 Aug 2011