TPS22976EVM の特徴
- 入力電圧範囲:0.6 ~ 5.7V
- 入力電流範囲:0A ~ 6A
- VIN、VOUT、VBIAS、ON の各ピンにアクセス可能
- VIN、VOUT、RON のいずれかを測定する目的で、VIN と VOUT のセンス接続が可能
TPS22976EVM に関する概要
TPS22976 評価基板 (EVM) は、TPS22976 ロード・スイッチの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、TPS22976 にさまざまな入力電圧 (0.6V ~ 5.7V) を印加できます。オン抵抗、立ち上がり時間、出力プルダウン抵抗のような各種パラメータを、容易かつ高精度に評価できます。