UCC14240EVM-052 の特徴
- UCC14240-Q1 2.0W DC/DC コンバータ・モジュールは、SiC と IGBT の各ゲート・ドライバ IC 向けのバイアス電源に適した、VDD と VEE のデュアル出力を供給
- トランス、電力段、制御機能を、12.8 x 7.55 x 3.55mm の低背で幅の広い 36 ピン SOIC パッケージに封止
- AEC-Q100 対応、最大 105℃ までの温度範囲でフル定格で動作し、3.5pF の絶縁静電容量、SSM 周波数変調、低電磁波を実現
- 3kVRMS の絶縁、入力 OVP (過電圧保護)、出力 OCP (過電流保護)、電力制限、パワー・グッド、イネーブル、内蔵型ソフト・スタートの各機能搭載
- この EVM は、使いやすいテスト・プラットフォームで、SiC と IGBT の各ゲート・ドライバへのバイアス供給アプリケーションにとって非常に重要な複数の機能を提示
UCC14240EVM-052 に関する概要
UCC14240-Q1 評価基板 (EVM) は、3.5mm の低背かつ幅の広い SOIC 統合パッケージに封止済みで、3kVRMS で 2.0W の絶縁型電力を供給する DC/DC コンバータです。UCC14240EVM-052 評価基板 (EVM) は、21V ~ 27V の VIN で動作し、VDD = +15V と VEE = -5V のデュアル出力を供給する構成を採用しているほか、標準的なバイアス電源電圧の供給方法も提示します。この電源電圧を必要とするのは、産業用と車載の各高圧インバータ、バッテリ管理システム、充電ステーション、各種絶縁型機器の各アプリケーションで使用する IGBT と SiC の各ゲート・ドライバ IC です。