封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZEZ) | 201 |
工作温度范围 (°C) -30 to 85 |
包装数量 | 包装 119 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLPC3479 的特性
- 适用于 DLP4710LC (0.47 full HD) DMD 的显示和光控制器
- 光控制功能:
- 针对机器视觉和数码曝光进行了优化的图形显示
- 灵活的内部 (1D) 和外部 (2D) 图形流模式
- 可编程曝光时间
- 高达 1440 Hz(1 位)和 180 Hz(8 位)的高速图形速率
- 可编程 2D 静态图形
- 内部图形流模式可简化系统设计
- 无需视频接口
- 通过闪存存储超过 1000 个图形
- 用于实现摄像头或传感器同步的灵活触发器信号
- 一个可配置输入触发器
- 两个可配置输入触发器
- 显示特性
- 最高支持 1080p 的输入图像大小
- 输入帧速率高达 120 Hz(1080p 分辨率时为 60Hz)
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行或 BT656 接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 图像处理 - IntelliBright™ 算法、图像大小调整、1D 梯形校正、可编程伽马转换 (degamma)
- 系统特性:
- 器件配置的 I2C 控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 断电时自动 DMD 停止
DLPC3479 的说明
DLPC3479 显示和光控制器为 DLP4710LC (.47 1080p) 芯片组的一部分,为 DLP4710LC 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持,适用于视频显示和光控制应用。DLPC3479 控制器提供了连接系统电子产品和 DMD 的便捷接口,以高速、精确且高效地显示视频和控制光图形。
访问 TI DLP 光控制页面,并查看编程人员指南了解详情。
该芯片组提供 现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。