封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
INA818 的特性
- 低失调电压:10µV(典型值)、35µV(最大值)
- 增益漂移:5ppm/°C (G = 1)、
35ppm/°C (G > 1)(最大值) - 噪声:8nV/√Hz
- 带宽:2MHz (G = 1)、270kHz (G = 100)
- 采用 1nF 容性负载时保持稳定
- 输入保护电压高达 ±60V
- 共模抑制:110dB,G = 10(最小值)
- 电源抑制:100dB,G = 1(最小值)
- 电源电流:385µA(最大值)
- 电源电压范围:
- 单电源:4.5V 至 36V
- 双电源:±2.25V 至 ±18V
- 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:8 引脚 SOIC
INA818 的说明
INA818 是一款高精度仪表放大器,此放大器提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10000 范围内设置增益。由于采用超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。
INA818 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内共模抑制比超过 90dB。根据设计,此器件采用低电压运行,由 4.5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。
INA818 采用 8 引脚 SOIC 封装,且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。