LAUNCHXL-F28027F 的特性
硬件特性
- USB 连接型隔离式 XDS100 JTAG 调试探针,可实现实时调试和闪存编程
- 2 个可访问所有器件引脚的 20 引脚接头/连接器
- 可编程的按钮和 LED
- 可通过从 boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28027 处下载 C2000Ware 来找到硬件文件
- TMS320F28027F: 60MHz C28x CPU、64KB 闪存、支持 InstaSPIN-FOC、8个 PWM 通道、12 位 ADC、捕获接口、UART、SPI 等
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载用于 InstaSPIN-FOC 示例工程的 MotorWare
- 免费下载用于器件驱动程序和示例工程的 controlSUITE
- MathWorks 嵌入式目标支持
推荐的 BoosterPack
- BOOSTXL-DRV8301
- BOOSTXL-DRV8305EVM
- 适用于交互式兼容 BoosterPack 的 TI BoosterPack Checker
LAUNCHXL-F28027F 的说明
LAUNCHXL-F28027F 是一款低成本评估和开发工具,适用于 TI MCU LaunchPad 生态系统中支持 InstaSPIN-FOC 的 F2802x 系列,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容。LaunchPad 提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。