封装信息
封装 | 引脚 TVSOP (DGV) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC244A 的特性
- 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 输入电压高达 5.5V
- 额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C 以及 –40°C 至 +125°C
- 3.3V 时 tpd 最大值为 5.9ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- 所有端口均支持混合模式信号运行(5V 输入或输出电压,具有 3.3V VCC)
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 可作为下行转换器,将最高 5.5V 的输入电压下行{26}转换至 VCC 电平
- 采用超小型逻辑 QFN 封装(最大高度为 0.5mm)
- 闩锁性能超过 250mA,{29}符合 JESD 17 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74LVC244A 的说明
这些八路总线缓冲器专为 1.65V 至 3.6V VCC 工作电压设计。SN74LVC244A 器件旨在实现数据总线间的异步通信。