封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YBG) | 42 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TAS2563 的特性
- 主要特性
- 11.5V、12 级超前 H 级升压
- 集成型 DSP
- 高达 40kHz 的满量程超声波输出
- 2 个 PDM 麦克风输入
- 强大的 D 级音频放大器:
- 6.1W 1% THD+N(4Ω,3.6V)
- 5W 1% THD+N(8Ω,3.6V)
- 10W 1% THD+N(4Ω,12V)
- 保护特性:
- 实时 I/V 检测扬声器保护
- 扬声器热保护和过冲保护
- 短路和开路负载保护
- 热保护和过流保护
- 高级音频处理
- 专用实时 DSP,具有:
- 10 频带均衡器
- 3 频带动态均衡器
- 动态范围压缩
- 心理声学低音
- 专用实时 DSP,具有:
- 灵活的接口和控制:
- I2S/TDM:8 个通道(32 位),运行速率达 96KSPS
- I2C:可选择地址,快速模式+
- 芯片间通信总线 (DSBGA)
- 8kHz 至 96kHz 采样速率
- 电源效率和灵活性:
- 功率为 1W 时效率达 83.5%
- 硬件关断 VBAT 电流低于 1uA
- 升压旁路模式
- 电源和管理
- VBAT:2.5V 至 5.5V
- VDD:1.62V 至 1.95V
- PVDD:VBAT 至 13V (QFN)
-
PVDD:VBAT 至 15V(QFN,VBAT < 3.5V)
- PVDD:VBAT 至 16V (DSBGA)
- IOVDD:1.65V 至 3.6V
- VBAT 跟踪峰值电压限制器
- 高级欠压保护功能
TAS2563 的说明
TAS2563 是一款经过优化、可将高峰值功率高效地驱动到小型扬声器的数字输入 D 级音频放大器。该 D 类放大器能够在 3.6V 的电池电压下使用集成式 11.5V H 类升压功能将 6.1W 峰值功率提供给 4Ω 负载,或在升压旁路模式下使用外部 12V 电源将 10W 峰值功率提供给 4Ω 负载。
片上低延迟 DSP 支持德州仪器 (TI) 的 SmartAmp 扬声器保护算法。集成的电流和电压检测功能可对扬声器进行实时监测,从而在改变峰值声压级 (SPL) 的同时保持扬声器不受损坏。
集成的超前 H 级升压功能可在播放期间动态调整升压电压,从而提高电池供电型系统的效率并延长电池寿命。对于稳压壁式供电型系统,TAS2563 还具有升压旁路模式,支持高达 16V 的电源电压以实现更高的输出功率。
两个 PDM 麦克风输入简化了双向音频系统的音频信号链,能够将数字麦克风与主机处理器连接起来。电池跟踪峰值电压限制器具有欠压保护功能,可以优化放大器在整个充电周期中的余量,从而防止系统关断。