TIEVM-VIENNARECT 的特性
硬件特性
- 具有连接 HSEC180 controlCARD 的接口的 EVM
- 高于 98% 的峰值效率
- 满负载和低压线路中小于 2% 的 THD
- 采用三相 400Vac VL-L 输入的高达 2.4KW 设计
- 硬件文件位于 DigitalPower SDK 中的解决方案 (C2000Ware_DigitalPower_INSTALL_PATH>\solutions\tidm_1000\f2838x)
软件特性
- Code Composer Studio – 适用于 TI 微控制器和嵌入式处理器的集成开发环境。
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK - 包含应用库、适用于此 EVM 的固件以及适用于 C2000 MCU 的器件驱动程序和示例项目
- 可在主 C28x CPU 或 CLA 上运行控制操作
- 使用以下 powerSUITE 工具可轻松调整软件和调优定制功率级:解决方案适配器、SFRA 和补偿设计器
- SFRA 可在设计的控制环路中实现电路内验证
- 如需获取有关参考硬件或软件的技术支持,请将问题发布到 TI C2000 E2E 社区论坛。
包含项目
- Vienna 整流器基板
- TMDSCNCD28379D controlCARD
- TMDSCNCD280049C controlCARD
- TMDSCNCD28388D controlCARD
TIEVM-VIENNARECT 的说明
高功率三相功率因数(交流/直流)应用(例如非车载电动汽车 (EV) 充电器和电信整流器)中使用了 Vienna 整流器电源拓扑。此设计说明了如何使用 C2000™ MCU 控制功率级。此设计使用 HSEC180 controlCARD 接口,该软件支持 F2837x 或 F2838x 以及 F28004x 系列的 MCU。
详细了解 C2000 MCU 可以为电动汽车应用提供哪些功能。
详细了解 C2000 MCU 可以为电动汽车应用提供哪些功能。
开始使用
步骤 1:购买基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正评估模块和 controlCARDS步骤 2:下载并安装 TI Code Composer Studio 和 DigitalPower SDK
步骤 3:按照用户指南中的说明操作,并导航至 DIGITAL-POWER-SDK 安装目录 (\C2000Ware_DigitalPower_SDK_<version>\solutions\tidm_1000),获取适用于此 EVM 的所有硬件文件和软件示例