封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RJE) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS56C230 的特性
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 支持 12A 的连续输出电流
- D-CAP3™架构控制,可实现快速瞬态响应
- ±1% 反馈电压精度 (25°C)
- 集成 17mΩ 和 5.9mΩ FET
- 可选 Eco-mode™和强制连续导通模式 (FCCM)(通过 MODE 引脚)
- 500kHz 开关频率
- 可调软启动时间,默认为 1.2ms
- 集成式电源正常状态指示器
- 内置输出放电功能
- 逐周期过流保护
- 非锁存过压、欠压、过热以及欠压锁定保护功能
- 运行结温范围:-40°C 至 125°C
- 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™VQFN 封装
- 与 8A TPS568230 引脚对引脚兼容
- 可使用 TPS56C230 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS56C230 的说明
TPS56C230 是一款配备集成 FET 的高效同步降压转换器。系统设计人员可将此器件用于各种 应用 ,因为它的待机电流低,需要的外部组件也较少。
TPS56C230 采用了 D-CAP3 控制,此控制方式只需内部补偿即可实现快速瞬态响应以及出色的线路和负载调整。该器件具有一个专用电路,可支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(例如专用聚合物电容器和超低 ESR 陶瓷电容器)。
可使用 TPS56C230 的 MODE 引脚来设置 Eco-mode 或 FCCM 模式,以实现轻负载运行。Eco-mode 在轻负载运行期间可保持高效率,并且 FCCM 模式运行可在轻负载下保持低输出纹波。此器件同时支持内部和外部软启动时间选项。它具有 1.2ms 的内部固定软启动时间,但如果应用需要更长的软启动时间,则可以使用外部 SS 引脚,通过连接外部电容器来实现。
TPS56C230 集成了电源正常状态指示器并具备输出放电功能。它提供包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO 在内的全面保护。该器件可采用 20 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。