封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNR) | 11 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61089 的特性
- 输入电压范围:2.7 V 至 12 V
- 输出电压范围:4.5 V 至 12.6 V
- 效率高达 90%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 2A 时)
- 针对高脉冲电流的电阻可编程峰值电流限值高达 10A
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 4ms 内置软启动时间
- 轻负载下采用 PFM 运行模式 (TPS61089)
- 轻负载下采用强制 PWM 运行模式 (TPS610891)
- 在 13.2V 时提供内部输出过压保护
- 逐周期过流保护
- 热关断
- 2.00mm × 2.50mm VQFN HotRod™ 封装
- 使用 TPS61089x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS61089 的说明
TPS61089x 代表 TPS61089 和 TPS610891。TPS61089x 是一款全集成同步升压转换器,带有 19mΩ 主电源开关和 27mΩ 整流器开关。该器件可以为便携式设备提供高效率小型电源解决方案。TPS61089x 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单节或两节锂离子/锂聚合物电池供电的应用。TPS61089x 具备 7A 持续开关电流能力,能够提供高达 12.6V 的输出电压。
TPS61089x 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61089x 以 PWM 模式工作。在轻载条件下,TPS61089 以可提升效率的脉频调制 (PFM) 模式工作,而 TPS610891 仍以可避免因开关频率较低而引发应用问题的 PWM 模式工作。PWM 模式下的开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调节。TPS61089x 还内置 4ms 软启动功能和可调节开关电流峰值限制功能。此外,该器件还提供 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61089x 采用极其紧凑的 2.0mm × 2.5mm、11 引脚 VQFN 封装。