封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TS5A22362 的特性
- 指定的先断后合开关
- 负信号处理功能:最大摆幅为从 –2.75V 至 2.75V (VCC = 2.75V)
- 低导通电阻(典型值 0.65Ω)
- 低电荷注入
- 出色的导通状态电阻匹配
- 2.3V 至 5.5V 电源 (VCC)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2500V 人体放电模式
(A114-B,II 类) - 1500V 充电器件模型 (C101)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 2500V 人体放电模式
TS5A22362 的说明
TS5A22362 是一款双向、双通道单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,工作电压范围为 2.3V 至 5.5V。该器件 支持 负信号摆幅,允许低于接地电平的信号通过开关,同时不发生失真。先断后合特性可防止信号在跨路径传输时出现失真。该器件同时拥有低导通电阻、出色的通道间导通状态电阻匹配以及最小总谐波失真 (THD) 性能,是音频应用的 理想选择。该器件还针对医疗成像应用提供了一种非磁性封装,即 3.00mm × 3.00mm DRC 封装。