8-pin (D) package image

UA78L05ACDR 正在供货

100mA、30V 线性稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UA78L05ACD 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN
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
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) 0 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

UA78L 的特性

  • 输入电压范围 (V I):4.75 V 至 35 V
  • 输出电压范围 (V O):
    • 2.6V 至 15V(适用于旧芯片)
    • 3.3V 至 15V(适用于新芯片)
  • 输出电流:高达 100 mA
  • 静态电流 I Q:3.8 mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部元件即可保持稳定
  • 支持的温度范围:
    • 旧芯片 C 和 AC 版本:0°C 至 +125°C
    • 旧芯片 AI 版本:–40°C 至 +125°C
    • 新芯片:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 8 引脚,4.9mm x 3.91mm SOIC
    • 3 引脚,4.3mm x 4.3mm TO-92
    • 3 引脚,4.5mm x 2.5mm SOT-89

UA78L 的说明

UA78L 系列固定电压线性稳压器适用于各种应用。UA78L 系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L 也可与功率导通元件配合使用,用作高电流电压稳压器。UA78L 系列稳压器可提供高达 100mA 的输出电流。此外,UA78L 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。这类稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。

对于旧芯片,UA78L00C 和 UA78L00AC 系列的额定结温范围为 0°C 至 +125°C,UA78L05AI 器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

对于新芯片,UA78L 系列的额定结温范围为 -40°C 至 +125°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UA78L05ACD 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE