封装信息
封装 | 引脚 TQFP (PFC) | 80 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (10+1) |
UCD3138128 的特性
- UCD3138 系列的 64kB 和 128kB 程序闪存衍生器件
- 2-32kB 或 4-32kB 编程闪存存储器组
- 支持从组 1 执行,同时对其它组进行编程
- 在不关闭电源的情况下,能够更新固件
- 与 UCD3138 (+1 SPI,+1 I2C) 相对的额外通信端口
- 基于引导闪存的双存储器映像支持“高速”固件更新
- 可对多达 3 个独立式反馈环路的数字控制
- 专用的基于 PID 的硬件
- 2 极 / 2 零可配置、非线性控制
- 高达 16MSPS 误差 A/D 转换器 (EADC)
- 可配置分辨率(最小值:1mV/LSB)
- 高达 8 倍过采样和自适应采样定位
- 基于硬件的取平均值操作(高达 8x)
- 14 位高效参考数模转换器 (DAC)
- 高达 8 个高分辨率数字脉宽已调制 (DPWM) 输出
- 脉宽分辨率为 250ps
- 4ns 频率和相位分辨率
- 可调相移和死区
- 逐周期占空比匹配
- 高达 2MHz 开关频率
- 可配置后缘/前缘/三角调制
- 实时时钟 (RTC) 支持
- 可配置的反馈控制
- 电压、平均电流和峰值电流模式控制
- 恒定电流、恒定功率
- 可配置 FM,相移调制和脉宽调制 (PWM)
- 快速,自动和平滑模式开关
- 频率调制和 PWM
- 相移调制和 PWM
- 高效和轻负载管理
- 突发模式 & 理想的二极管仿真
- 同步镇流器软启动/关闭
- 低集成电路 (IC) 待机功率
- 初级侧电压感应
- 电流共享(平均 & 主/从)
- 特有丰富的故障保护选项
- 7 个模拟 / 4 个数字比较器,
- 逐周期电流限制
- 可编程消隐时间和故障计数
- 外部故障输入
- 多个 UCD3138x 器件间的 DPWM 波形同步
- 15 通道,12 位,267ksps 通用 ADC
- 内部温度传感器
- 完全可编程高性能 31.25MHz,32 位 ARM7TDMI-S 处理器
- 64kB 程序闪存(2-32kB 组)
- 具有纠错码 (ECC) 的 2kB 数据闪存
- 8kB 数据 RAM
- 4kB 引导 ROM 支持固件引导加载
- 通信外设,
- 2 个 I2C/PMBus 接口
- 2 个 UART,1 个 SPI
- 具有可选输入引脚的定时器捕捉
- 80 引脚四方扁平 (QFP) 封装
- 工作温度范围:-40°C 至 125℃
UCD3138128 的说明
UCD3138 系列是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单芯片解决方案内提供高集成度和出色性能。相对于德州仪器 (TI) 的 UCD3138x 数字电源控制器,UCD3138x 中的 UCD3138A64 可提供 64kB 程序闪存存储器(UCD3138128 可提供 128KB 程序闪存存储器),以及 SPI 和另一个 I2C 端口等其他通信选件。利用多个 32kB 组内的程序闪存存储器,设计人员能够在器件中实施固件的双镜像(例如,一个主镜像 + 一个备用镜像),并能够选择使用适当算法从任一组中执行。它还为处理器创造了独一无二的机会来载入一个新程序并随后执行该程序,而不会中断电力输送。该特性使得最终用户能够现场为电源添加新 特性, 同时消除了载入新程序所需的任何停机时间。
UCD3138 系列灵活的特性使得此器件适用于广泛的电源转换 优化。此外,器件内的多种外设已经过专门优化,用于提升 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用 性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。UCD3138 系列是完全可编程解决方案,此方案可以使用户对相关应用实现完全控制,同时还能够区分他们的解决方案。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供一流的开发工具来简化用户的开发工作,其中包括应用固件,Code Composer StudioTM 软件开发环境和德州仪器 (TI) 的整合电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。
控制器内核上是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 执行一个高速数字控制环路,此环路由一个专用误差模数转换器 (EADC),一个基于 PID 的 2 极 - 2 零数字补偿器和脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位,267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus,I2C,SPI 以及 UART 通信端口。此器件基于一个执行实时监控、配置外设且管理通信的 32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器。ARM 微控制器从可编程闪存存储器以及片载 RAM 和 ROM 里执行它的程序。
除了 DPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、覆铜线迹电流感应、理想的二极管仿真、恒定电流恒定功率控制、同步整流软导通和关断、峰值电流模式控制、磁通量均衡、次级侧输入电压感应、高分辨率电流共享、具有预偏置的硬件可配置软启动以及几个其他 功能。已经针对电压模式和峰值电流模式受控相移全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、有源钳位正向转换器、双开关正向转换器、以及 LLC 半桥和全桥进行了拓扑支持优化。