ADC3663EVM

ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

ADC3663EVM

立即订购

概述

ADC3663 评估模块 (EVM) 展示了 ADC3663 的性能,后者是一款超低功耗、高线性度模数转换器 (ADC)。借助板载电压调节和灵活的模拟输入选项,可轻松评估多种不同的应用。

对于完整的评估系统,可使用 TSW1400EVM 数据采集卡(单独出售)和高速数据转换器专业软件 (DATACONVERTERPRO-SW)。通过 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器连接 TSW1400EVM 时,可评估串行 CMOS 接口的数据捕获(高达 512MB),包括实时抽取和复杂抽取模式。

特性
  • 串行 LVDS 接口
  • 具有板载功率调节的 USB 供电
  • 引脚与 ADC366x 和 ADC368x 产品兼容
  • THS4541 FDA 和平衡-非平衡变压器耦合输入可实现灵活评估
  • TSW1400EVM 和 DATACONVERTERPRO-SW 可轻松实现数据捕获
  • FMC 连接器支持与 FPGA 开发平台轻松集成

  • ADC3663 EVM
  • Mini-USB 连接线
  • FPGA Interposer Card

高速 ADC (≥10MSPS)
ADC3563 单通道、16 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC ADC3663 双通道、16 位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟 ADC

 

全差分放大器
THS4541 高速差动 I/O 放大器

 

数字功率监控器
INA226 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购评估板 - ADC3663EVM
  2. 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW1400EVM
  3. 阅读评估板用户指南
  4. 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
  5. 下载并安装评估板 GUI
  6. 下载并安装用于 TSW1400EVM 采集卡的 HSDCPro 软件

立即订购并开发

评估板

ADC3663EVM — ADC3663EVM 双通道、16 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBAC271 — ADC3660EVM GUI

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SBAC271 ADC3660EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 24 九月 2020
lock ADC3660EVM GUI (zip)  — 90542 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADC3642EVM 适用于 ADC3642 双通道 14 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 的评估模块 ADC3643EVM ADC3643 双通道、14 位、65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3644EVM ADC3644 双通道、14 位、125MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3660EVM ADC3660 双路、16 位、0.5MSPS 至 65MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3662EVM ADC3662 双通道、16 位、25MSPS、低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3663EVM ADC3663 双通道 16 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块 ADC3664EVM ADC3664 双 14位、125-MSPS、高 SNR、低功率 ADC、SLVDS 接口评估模块 ADC3683EVM ADC3683 双通道 18 位 65MSPS 低噪声、超低功耗 ADC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac271 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac271/sbac271.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC271. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 ADC366xEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 2022年 10月 7日
证书 ADC3663EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 15日

相关设计资源

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW 高速数据转换器专业软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频