ADS58J64EVM
适用于 ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC 的评估模块
ADS58J64EVM
概述
ADS58J64EVM 是一款评估板,用于评估德州仪器 (TI) 的 ADS58J64 集成式接收器。ADS58J64 是一款拥有缓冲模拟输入的 14 位、500MSPS 低功耗四通道电信接收器。该器件支持 JESD204B 接口和高达 10Gbps 的数据速率。该 EVM 具备变压器耦合模拟输入和时钟输入,以此来支持单端信号源和时钟源,同时还可适应多种信号频率。模拟输入端的变压器以背对背方式连接,可实现更出色的振幅和相位匹配性能。板载时钟合成器/分配芯片 LMK04828 可用于为 ADC 及数据采集板 (TSW14J56EVM) 的 JESD204B 接口,提供具有超低抖动和超低相位噪声的器件时钟和匹配的系统参考时钟 (SYSREF)。ADS58J64 和 LMK04828 均可通过易于使用的软件图形用户界面 (GUI) 来进行控制。
ADS58J64EVM 可通过 FMC 连接器直接连接到 TSW14J56EVM,从而借助 HSDCPRO 软件进行数据采集和后续分析。ADS58J64EVM 还可以连接到任何包含 FMC 连接器的 FPGA/ASIC 评估模块。
特性
- 变压器耦合信号输入网络,支持为该 EVM 提供单端信号源
- 板载系统时钟发生器 (LMK04828) 可为高速 JESD204B 串行接口生成 FPGA 参考时钟、ADC 采样时钟和 SYSREF
- 默认的变压器耦合时钟输入网络可通过噪声极低的单端时钟源测试接收器性能
- 通过 USB 接口和易于使用的软件 GUI 进行器件寄存器编程
- 与 TSW14J56 数据采集板和 HSDCPRO 数据分析软件兼容
- EVM 电路板
- 电源线
- USB 线缆
接收器
立即订购并开发
评估板
ADS58J64EVM — ADS58J64 evaluation module for quad-channel, 14-bit, 1-GSPS telecom receiver and feedback IC
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI
SBAC161 — ADS58J64EVM GUI
SBAC161 — ADS58J64EVM GUI
版本: 01.00.00.00
发布日期: 08 一月 2017
产品
接收器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbac161 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbac161/sbac161.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBAC161. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS58J64EVM User's Guide | 2017年 1月 9日 | |||
证书 | ADS58J64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |