CIRCUIT060065

单电源差动输入至差动输出交流 (AC) 放大器电路

CIRCUIT060065

概述

此电路使用两个运算放大器构建分立式单电源差动输入差动输出放大器。电路将差动信号转换为差动输出信号。
特性
  • 差分输入 Vi:Vi = -500mV 至 500mV
  • 差分输出:Vo = -2.5 V 至 2.5 V
  • 电源:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5 V
  • 截止频率下限 = 16Hz
  • 截止频率上限 > 1MHz
通用运算放大器
OPA374 单路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器 TLV9061 适用于成本优化型应用的单通道、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即开始

  1. 查看电路设计
  2. 下载模型

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
电路设计 单电源差动输入至差动输出交流放大器电路 英语版 2019年 1月 20日
应用手册 Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 2001年 3月 14日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
PSPICE-FOR-TI 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice® TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC 模拟工程师计算器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频