DAC80502-01EVM

DAC80502 和 DAC80501 评估模块

DAC80502-01EVM

立即订购

概述

DAC80502-01EVM 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC80501 和 DAC80502 器件的平台。DAC80501 和 DAC80502 均安装在 EVM 上。DAC80501 是一款具有 16 位分辨率的单通道缓冲低电压输出数模转换器 (DAC)。DAC80502 是一款具有 16 位分辨率的双通道缓冲低电压输出 DAC。这些器件提供高达 5V 的单极输出电压。

特性
  • 积分非线性 (INL):5V 输出时为 ±1LSB(最大值)
  • 内部基准
  • 可选数字接口:I²C 和 SPI
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC60501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC60502 双通道 1LSB INL 12 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC) DAC70501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 14 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC70502 双通道 1LSB INL 14 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC) DAC80501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC80502 双通道、1LSB INL、16 位、SPI 电压输出数模转换器 (DAC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC80502-01EVM — DAC80502 and DAC80501 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

DAC8050XEVM-GUI DAC8050XEVM GUI Installer

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 01 二月 2024
lock DAC8050xEVM-GUI.zip  — 341641 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC80501 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC DAC80502 双通道、1LSB INL、16 位、SPI 电压输出数模转换器 (DAC) DAC80504 采用 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC DAC80508 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC
硬件开发
评估板
DAC80502-01EVM DAC80502 和 DAC80501 评估模块 DAC80508-04EVM DAC80508 和 DAC80504 评估模块

发布信息

Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 DAC80502-01 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 14日
证书 DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频