DLP4621Q1EVM
DLP4621-Q1 评估模块
DLP4621Q1EVM
概述
DLP4621Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一个完整的电子子系统,专用于驱动 DLP4621-Q1 汽车芯片组。DLP4621-Q1 芯片组包含 0.46” DMD (960 x 480)、DLPC231-Q1 DMD 控制器和 TPS99001-Q1 PMIC。与光学元件及 LED 结合使用时,此 EVM 可用于演示自适应远光灯、无眩光光束控制、反光交通标志调光、行人检测调光、符号投影、OEM 商标宣传或其他汽车显示应用。
特性
- 完整的 DLP4621-Q1 电子子系统
- 使用单个 +12V 直流电源轨运行
- HDMI 和 OpenLDI 视频输入
- 使用 USB 接口进行通信和配置
- 使用 Windows GUI 进行配置和控制
车外照明和投影产品
立即订购并开发
DLP4621Q1EVM
— DLP4621-Q1 评估模块
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
紫外产品 (< 400nm)
可见光产品(420nm 至 700nm)
光谱分析和光纤网络产品
车外照明和投影产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
显示产品
近红外产品 (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬件开发
评估板
开发套件
光学模块
发布信息
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product name: DMD Diffraction Efficiency Calculator
Version: 1.0.0.0
Date: May 2024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESCRIPTION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The DMD Diffraction Efficiency Calculator is used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency with their specific DMD input parameters and will be modeled to the customers specific design.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REVISION HISTORY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Initial release
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTRICTIONS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tested on Windows 10.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTACT US
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
At http://e2e.ti.com/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | DLP4620SQ1EVM 和 DLP4621Q1EVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 26日 | |
证书 | DLP4621Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 3月 27日 |