DS100DF410EVK

DS100DF410EVK 评估板

DS100DF410EVK

立即订购

概述

The DS100DF410EVK evaluation board allows the user to examine the advanced signal conditioning capabilities of the DS100DF410 and DS100RT410 devices using SMAs. The board is controlled by a PC using a USB port and the SigCon Architect GUI.

In order to use the SigCon Architect GUI to control the device, a DPS-DONGLE-EVM board must be used to interface the USB port of the PC to the SMBus pins on board the evaluation board. This DPS-DONGLE-EVM adapter board is not kitted with the DS100DF410EVK.

To acquire the DPS-DONGLE-EVM board, please submit a request for purchase to dps_marketing@list.ti.com.

 

特性
  • Each channel independently locks to
    • 10.3125 Gbps (DS100DF410)
    • 8.5 to 11.3 Gbps (DS110DF410)
    • 9.8 - 12.5 Gbps (DS125DF410)
    • and sub-multiples of the data rates
  • Lock time operation (typically under 15 ms)
  • Low latency (~300 ps)
  • Adaptive equalization up to 34 dB boost at 5 Gbps GHz
  • Adjustable transmit VOD : 600 to 1300 mVp-p
  • Adjustable transmit de-emphasis to -12 dB
  • Typical Power Dissipation (EQ+DFE+CDR+DE): 180 mW / channel
  • Programmable output polarity inversion
  • Input signal detection, CDR lock detection/indicator
  • On-chip Eye Monitor (EOM), PRBS generator
  • Single 2.5 V ±5% power supply
  • SMBus/EEPROM configuration modes
  • Operating temperature range of -40 to 85°C
  • RHS 48-pin, 7 mm x 7 mm package
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100DF410 具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 10Gbps 四通道重定时器 DS100RT410 具有自适应 EQ 和 CDR 的 10.3Gbps 四通道重定时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS100DF410EVK/NOPB — DS100DF410EVK 评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 19 五月 2016
lock SigCon Architect v2.0.0.8 (zip)  — 16156 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0 16Gbps 8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF111EVM DS110DF111EVM:8.5-11.3 Gbps 重定时器评估模块 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 具有集成信号调节功能的双通道重定时器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块 USB2ANY USB2ANY 接口适配器
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc054 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc054e/snlc054e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC054. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 19 五月 2016

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0 16Gbps 8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块 DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS280MB810EVM 具有交叉点的 DS280MB810 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc055 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 DS100DF410EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 DS100DF410EVK, DS110DF410EVK, DS125DF410EVM User's Guide (Rev. C) 2016年 6月 22日

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频