DS280BR820EVM

DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块

DS280BR820EVM

立即订购

概述

DS280BR820EVM 可轻松实现对 DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器的评估。要使用此 EVM,需要通过标准香蕉插头进行供电(2.5V 或 3.3V),并通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 接头获得高速流量。不包括 Huber+Suhner 电缆组件。

通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,例如均衡设置、宽带振幅增益设置、驱动器设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。

特性
  • 可通过板载 USB2ANY 和 EVM 软件进行编程
  • 支持高达 28Gbps 的数据速率
  • EVM 支持单电源(2.5V 或 3.3V)

  • AE9929-ND CABLE MINI USB 5PIN 2M 2.0
  • Not included: Huber+Suhner 1x8 MXP cable assemblies

以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS280BR810 28Gbps 低功耗 8 通道线性转接驱动器 DS280BR820 28Gbps 低功耗 8 通道转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS280BR820EVM — DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 19 五月 2016

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS125BR111 具有输入均衡功能的 12.5Gbps 2 通道转接驱动器 DS125BR401 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器 DS125BR401A 具有均衡功能的 12Gbps 4 通道转接驱动器 DS125BR800A 具有输入 CTLE 和输出去加重功能的 12.5Gbps 8 通道转接驱动器 DS125BR820 具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0 16Gbps 8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS80PCI102 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 1 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI800 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCI Express 转接驱动器 DS80PCI810 具有均衡功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 TMUXHS4412 4 通道 20Gbps 2:1/1:2 差分多路复用器/多路信号分离器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS100BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR111A 具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器 DS100BR210 具有输入均衡和输出去加重功能的 10.3Gbps 低功耗 2 通道转接驱动器 DS100KR800 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 8 通道(单向)转接驱动器 DS125BR800 具有去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 8 通道 PCIe 转接驱动器 DS125MB203 12.5Gbps 双端口多路复用器和扇出缓冲器 DS64BR111 具有输入均衡和输出去加重功能的 6.4Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0318 具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器 LMH1218 具有集成时钟恢复器的 12G SDI 电缆驱动器
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
评估板
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 评估模块 DS100BR210EVK DS100BR210EVK 评估模块 DS100DF410EVK DS100DF410EVK 评估板 DS100KR800EVK DS100KR800EVK 评估板 DS110DF410EVM DS110DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 8.5 至 11.3 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS125BR111EVM DS125BR111EVM 具有均衡器的 12 Gbps 双通道中继器评估模块 DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:具有输入 CTLE 和输出去加重评估模块的 12.5 Gbps 4 通道中继器 DS125BR820EVM DS125BR820EVM:具有均衡器评估模块的 12.5 Gbps、8 通道中继器 DS125DF410EVM DS125DF410EVM:具有自适应 EQ、CDR 和 DFE 的 9.8 至 12.5 Gbps 四通道重定时器评估模块 DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25Gbps 多速率 8 通道重定时器评估模块 DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS280MB810EVM 具有交叉点的 DS280MB810 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块 DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 评估套件 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS80PCI810EVM DS80PCI810 评估模块 LMH1218EVM LMH1218 评估模块
接口适配器
DPS-DONGLE-EVM 适用于中继器、重定时器和 SDI 产品的 DPS-DONGLE-EVM 接口适配器板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc055 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DS280BR810EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 9月 3日
证书 DS280BR820EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 DS280BR820 低功耗 28Gbps 8 通道线性中继器 数据表 PDF | HTML 2016年 10月 17日

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频