HALL-TRIGGER-EVM
适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块
HALL-TRIGGER-EVM
概述
此评估模块 (EVM) 使用霍尔效应传感器,实现了一种可根据按压位移提供不同电压输出的触发器。与以前的机械式触发器相比,EVM 采用非接触式方法来减少磨损,从而延长产品寿命。低功耗霍尔效应开关与负载开关一起使用,可在未按压触发器时使系统处于低功耗待机模式。此外,当存在强大的外部磁场时,可选的磁场保护特性可帮助禁用电压输出。
特性
- 高达 10mm 的触发器位移可转换为电压
- 未经校准的测量电压误差小于 3%,校准后的测量电压误差小于 0.5%
- (可选)在检测到强大的外部磁场时禁用电压输出
- 由 AAA 电池或 5V 至 30V 外部电源供电
- 睡眠模式下具有低系统电流消耗(3.5µA 至 6.9µA,具体取决于针对外部磁场所选的保护级别)
与非门
立即订购并开发
评估板
HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection
TI.com 上无现货
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
版本: 1.0
发布日期: 31 十月 2023
产品
霍尔效应锁存器和开关
线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
硬件开发
发布信息
- Original Release
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | HALL-TRIGGER-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 12月 15日 | ||
证书 | HALL-TRIGGER-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 11日 | ||||
设计指南 | 具有外部磁场保护的非接触式霍尔效应变速触发器参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 10月 27日 |