LM2775EVM

LM2775EVM - 稳压型 5V 200mA 电荷泵升压

LM2775EVM

立即订购

概述

LM2775EVM 可帮助评估 LM2775 稳压 5V 200mA 电荷泵升压器件。2MHz 开关电容器升压器件在输出电压为 5V 时利用 3 个小型外部电容器提供高达 200mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM2775 在输出负载较低时从电源消耗的负载最小。LM2775 可以在高阻抗模式或有效拉低状态下关闭。

特性
  •  稳压 5V 输出
  •  200mA 负载电流
  •  PFM 模式
  •  关闭时具有高阻抗输出
  •  解决方案尺寸非常小且无电感器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2775 2.7V 至 5.5V 输入电压、200mA 输出电流、5V 固定输出电压加倍器 LM2775-Q1 汽车级、2.7V 至 5.5V 输入电压、200mA 输出电流、5V 固定输出电压加倍器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2775EVM — LM2775EVM - 稳压型 5V 200mA 电荷泵升压

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LM2775EVM Evaluation Module (Rev. A) 2018年 6月 20日
证书 LM2775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LM2775 开关电容 5V 升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2015年 6月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频