LM5146-Q1-EVM12V

同步降压控制器评估模块

LM5146-Q1-EVM12V

立即订购

概述

LM5146-Q1-EVM12V 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5146-Q1(一款具有宽输入电压范围的高性能同步降压直流/直流降压控制器)的性能。该设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 15V 至 85V 宽输入电压范围内工作,可实现 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的电流。凭借 LM5146-Q1 的 40ns 最短导通时间,可在极低的占空比下运行。LM5146-Q1 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了精密使能端、开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。

特性
  • 15V 至 85V 输入电压范围
  • 12V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
  • 8A 最大额定负载电流
  • 400kHz 开关频率
  • EN/UVLO 电阻分压器,有助于实现可编程输入电压 UVLO
  • 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
LM5145-Q1 具有宽占空比范围的汽车类 75V 同步降压直流/直流控制器 LM5146 具有宽占空比范围的 100V 同步降压直流/直流控制器 LM5146-Q1 具有宽占空比范围的汽车类 100V 同步降压直流/直流控制器 LV5144 95V 同步直流/直流降压控制器 
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5146-Q1-EVM12V — 同步降压控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM5146-Q1EVM User's Guide 2018年 8月 10日
数据表 具有宽占空比范围的 LM5146-Q1 100V 同步降压直流/直流控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 21日
证书 LM5146-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM5145EVM-HD-20A LM5145 宽输入电压同步降压控制器高密度评估模块

设计工具和仿真

计算工具
LM5146DESIGN-CALC LM5146-Q1 同步降压控制器快速入门设计工具

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频