LM536033EVM

3.3V 固定输出、3A 降压稳压器评估模块

LM536033EVM

立即订购

概述

LM536033EVM 展示了 LM53603 汽车集成式降压稳压器的功能。它具备配置和运行该器件所需的所有输入。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可选择利用转换器旁边的可用接线柱绕过此滤波器。

特性
  • 可根据用户需求进行配置
  • 紧凑型设计
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM53603-Q1 汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM536033EVM — 3.3V 固定输出、3A 降压稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM53602xEVM and LM53603xEVM User’s Guide (Rev. A) 2016年 5月 23日
证书 LM536033EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LM53603-Q1 (3 A), LM53602-Q1 (2 A) 3.5 V to 36 V Wide-VIN Synchronous 2.1 MHz Step-Down Converters for Automotive Applications 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2016年 5月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频