LM74721EVM

适用于 LM74721-Q1 理想二极管控制器的评估模块

LM74721EVM

立即订购

概述

LM74721EVM 评估模块可帮助设计人员评估 LM74721-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。LM74721-Q1 具有低 IQ,通过集成的升压稳压器可实现快速瞬态响应,通过集成的 VDS 钳位可实现输入的无 TVS 运行。本评估模块演示了 LM74721-Q1 如何通过连接理想二极管 MOSFET、使用另一个 MOSFET 实现开关输出和电源路径切断来控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET。

特性
  • 集成的 VDS 钳位可实现输入的无 TVS 运行
  • 反向电池保护低至 -33V
  • 可驱动两个背对背连接、采用共漏极配置的外部 N 沟道 MOSFET
  • 提供过压保护
  • 符合汽车瞬态抗扰度测试要求
理想二极管/ORing 控制器
LM74721-Q1 具有有源整流功能的汽车类无 TVS、低 IQ 反向电池保护理想二极管控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note

LM7472EVM 是一种原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

LM74721EVM — 适用于 LM74721-Q1 理想二极管控制器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LM74721EVM: Evaluation Module for LM74721-Q1 Ideal Diode Controller PDF | HTML 2021年 9月 15日
证书 LM74721EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 5月 27日
证书 LM74721EVM-CS EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频