LMK04832EVM
适用于 LMK04832 符合 JESD204B 标准的超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器的评估模块
LMK04832EVM
概述
LMK04832 评估模块 (EVM) 支持使用测试设备或其他评估板对 LMK04832 进行评估,从而验证用于特定应用的块或系统要求。
LMK04832EVM 预先组装了用于双环路运行的 122.88MHz VCXO。如果需要不同的 VCXO 频率或特定的 VCXO 进行性能评估,则可以替换 VCXO。
该 EVM 可重新配置为单环路运行或时钟分频器/延迟/扇出配置。LMK04832 是一款多功能器件,LMK04832EVM 可评估多种不同配置下的 LMK04832。
特性
- 可提供高达三路时钟输入来支持 PLL1 运行,提供高达四路时钟输入来支持 PLL2 运行
- OSCout 端口提供缓冲 OSCin 输出。如使用,则减少一路时钟输入
- 来自内部 VCO、外部 VCO 或时钟输入的 14 路时钟输出,外加一路缓冲 OSCin 输出
- CLKin0 或 SYNC 引脚上的 SYNC 输入可实现多器件同步
- LMK04832EVM
- USB2ANY
时钟抖动清除器和同步器
开始使用
- 订购 LMK04832EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW 和 PLLATINUMSIM-SW
- 阅读 LMK04832EVM 用户指南
- 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能
立即订购并开发
评估板
LMK04832EVM — LMK04832 JESD204B 时钟抖动清除器/时钟发生器/分配评估模块
TI.com 上无现货
设计工具
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
版本: 1.6.6
发布日期: 01 五月 2024
产品
射频 PLL 与合成器
时钟抖动清除器和同步器
时钟缓冲器
时钟发生器
IQ 解调器
硬件开发
评估板
发布信息
Minor Bug Fix
最新信息
- Fixed multi-language support fix for period and comma mix-up issue
TICSPRO-SW — TICS Pro v1.7.7.2, 05-Feb-2024
版本: 1.7.7.2
发布日期: 05 二月 2024
TICS Pro 1.7.7.2 installer binary for Windows operating system
产品
时钟发生器
射频 PLL 与合成器
时钟抖动清除器和同步器
时钟缓冲器
振荡器
硬件开发
评估板
文档
TICS Pro 1.7.7.2 Release Notes
TICS Pro 1.7.7.2 Software Manifest
发布信息
Bug Fixes
- Fix locale issue causing floating point numbers to be parsed incorrectly in some locales
- Fix incorrect check for .NET Framework 4.8
- Stack trace include in error log when available
- Fix LMK05318B EEPROM export text to properly display "R157" instead of "R171"
- USB2ANY firmware revision update: v2.9.1.2
- If pin 77 of MSP430 was grounded, v2.9.1.1 firmware would not initialize I2C on the correct pins. This is corrected in v2.9.1.2
- Update affects Reference PRO, LMX1214, and LMX1906-SP evaluation modules
Known Issues
- LMK5C33216
- When cascading from VCO3 to DPLL input, the divide value must manually be entered into DPLLx_REF5_RDIV as ( VCO3 output frequency / DPLLx TDC frequency )
- LMK05318
- In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
最新信息
- Added LMX1214, LMX1906-SP
- USB2ANY firmware revision update: v2.9.1.2
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMK04832EVM User’s Guide (Rev. A) | 2017年 12月 21日 | |||
证书 | LMK04832EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 带双环路 PLL 且符合 JESD204B 标准的 LMK04832 超低噪声时钟抖动清除器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2018年 3月 16日 |