LMZM33603EVM

LMZM33603 4V 至 36V 输入、3A 电源模块评估板

LMZM33603EVM

立即订购

概述

LMZ33603 评估板配置为对 LMZ33603 电源模块在高达 3.0A 电流下的运行情况进行评估。输入电压范围为 4V 至 36V。输出电压范围为 1V 至 13.5V。该评估板可轻松评估 LMZ33603 的运行。

特性
  • 4.0V 至 36V 输入电压范围
  • 输出电流高达 3.0A
  • 1.0V 至 13.5V 输出电压范围
电源模块(集成电感器)
LMZM33603 采用紧凑型 7x9x4mm QFN 封装的 4V 至 36V、3A 降压直流/直流电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMZM33603EVM — LMZ33603 4V 至 36V 输入、1V 至 13.5V 输出、3A 电源模块评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM 2017年 8月 11日
数据表 采用 QFN 封装的 LMZM33602 4V 至 36V 输入、2A 电源模块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 10月 16日
证书 LMZM33603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Inverting Application for the LMZM33603 (Rev. B) 2018年 10月 19日
数据表 采用 QFN 封装的 LMZM33603 4V 至 36V 输入、3A 降压直流/直流电源模块 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 6月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频