LP5811-10EVM
LP5811 和 LP5810 评估模块
LP5811-10EVM
概述
LP5811 和 LP5810 评估模块 (EVM) 展示了 LP5811 和 LP5810 LED 驱动器的所有特性。LP581XEVM-GUI 用于将 USB2ANY 连接到 EVM。此 EVM 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I²C 输入。
特性
- LP5811 具有 8 位模拟、8 位 PWM 调光和自动动画控制的四通道升压 LED 矩阵驱动器
- LP5811 具有 8 位模拟、8 位 PWM 调光和自动动画控制的四通道线性 LED 矩阵驱动器
- 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I²C 信号和 3.3V 电源输入
- LP581XEVM-GUI 用于控制 EVM
立即订购并开发
评估板
LP5811-10EVM — LP5811 和 LP5810 评估模块
TI.com 上无现货
LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers
版本: V0.16.0
发布日期: 10 三月 2024
Online version
产品
RGB LED 驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The LP581XEVM-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | LP5811-10 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 4月 26日 | |
证书 | LP5811-10EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 2月 27日 |