MMWAVEPOEEVM

毫米波传感器以太网供电 (PoE) 评估模块

MMWAVEPOEEVM

立即订购

概述

MMWAVEPOEEVM 支持对 TI 毫米波传感器承载卡平台(MMWAVEICBOOST 和兼容的硬件模块单独出售)进行以太网供电 (PoE)。MMWAVEPOEEVM 通过单根以太网电缆提供电源和数据传输,从而简化了开发、测试和生产的部署,并且可以直接用于现有的基础设施。提供了原理图和布局,以在定制设计中将 PoE 功能与毫米波传感器集成在一起。

特性
  • 与 60GHz 至 64GHz 毫米波传感器承载卡平台 (MMWAVEICBOOST) 完全兼容
  • 与具有 LaunchPad 连接的毫米波评估模块兼容
  • 集成的 RJ45、变压器和二极管电桥可实现 PoE 功率级,从而提供具有成本效益的 BOM
  • 由反激式转换器提供 7W 隔离式输出,同时可提供 5V 和 3.3V 输出电源轨
  • 可选的电源接头能够在网络电源出现故障时通过 UPS 提供外部直流电源

  • MMWAVEPOEEVM
  • Micro-USB cable
  • Standoffs
  • Screws
  • Warranty card (disclaimer sheet)
  • Quick-start guide

ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
TPD2E2U06 Dual 1.5-pF, 5.5-V, ±25-kV ESD protection diode with 5.5-A 8/20-uS surge rating for USB 2.0

 

分流电压基准
LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

 

基于 Arm 的微控制器
MSP432E401Y 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU

 

线性稳压器(LDO)
TPS737 具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器 TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器

立即订购并开发

评估板

IWR6843ISK – IWR6843 intelligent mmWave sensor standard antenna plug-in module

TI.com 上缺货
评估板

MMWAVEICBOOST – mmWave sensors carrier card platform

评估板

MMWAVEPOEEVM – mmWave sensor power-over-ethernet (PoE) evaluation module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 MMWAVEPOEEVM power-over-ethernet solution user's guide (Rev. A) 2019年 5月 10日
用户指南 TI mmWave POE EVM quick start guide 2019年 1月 16日
数据表 MSP432E401Y SimpleLink™ 以太网微控制器 数据表 下载英文版本 2017年 10月 30日

相关设计资源

硬件开发

评估板
IWR6843ISK IWR6843 智能毫米波传感器标准天线插件模块 MMWAVEICBOOST 毫米波传感器承载卡平台

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 毫米波软件开发套件 (SDK)
IDE、配置、编译器或调试器
MMWAVE-STUDIO mmWave studio

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频