PMP10026
6.5V/2A 升压转换器参考设计
PMP10026
概述
该参考设计的输入电压范围是 3 V 至 6.5 V,输出电压为 6.5 V。
特性
- 用于汽车应用
- 器件数少
- 出色的负载和线路调节
- 保持仪表板的 PSU
输出电压选项 | PMP10026.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 6.5 |
Vout (Nom) (V) | 6.5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 13 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10026 Test Results | 2015年 9月 23日 |