PMP10282

汽车类 5V/2.1A USB 充电器参考设计

PMP10282

设计文件

概述

此 USB 3.0 充电器可在 8V - 40V 的汽车输入范围内提供 5V@2.1A 输出。它使用集成的 FET TPS54340 PWM 降压控制器,并实现电缆压降补偿。TPS2546 充电端口控制器提供数据线路开关以及具有双电流保护阈值的集成式 FET。

特性
  • 采用 TPS54340,输入电压 8 至 40V(额定 12V),输出 5V/2.1A
  • 可编程压降
  • 满足 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 此参考设计已经过实验室测试,并具有设计文件和应用手册支持
输出电压选项 PMP10282.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 10.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB55.PDF (1638 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIW1.PDF (131 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIW2.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIW3.PDF (80 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIW4.ZIP (13917 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBF9.ZIP (249 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54340具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2546具有 CDP/SDP 自动切换功能的 USB 充电端口控制器和具有负载检测功能的 2.5A 电源开关

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA21326V、双向、高精度电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA213-Q1AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10282 Test Results 2015年 11月 30日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP7390 双端口汽车USB充电器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频