PMP10364

高密度 30W DC-DC 降压转换器,安装有电感器以节省空间

PMP10364

设计文件

概述

此设计采用电感器超规格转换器,以实现在 1" x 0.6" (2.5 cm x 1.5 cm) 封装中进行 30A 转换。控制器的 DCAP 控制可提供高速控制环路,适用于负载快速变化且负载量较大的应用(例如,微处理器)。还包含了高速动态负载以用于检验此功能。

 

特性
  • 完全同步的控制器以实现最低损耗
  • DCAP2 控制以实现出色的步进负载响应
  • 紧凑型设计中包含电感器超规格控制器
  • 带风扇和不带风扇时的热性能都得到充分记录
  • 板载高速动态测试负载以用于检验动态性能
  • 侧重于热性能和负载动态的原理图、BOM、布局和测试报告
输出电压选项 PMP10364.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU666.PDF (481 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBZ6.PDF (172 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBZ7.PDF (128 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBZ8.PDF (165 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC786.ZIP (283 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBZ9.PDF (1546 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544C20具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10364 Test Results 2014年 12月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频