PMP11600

高效通用交流输入转 5V/2A 适配器参考设计

PMP11600

设计文件

概述

PMP11600 是一款适用于 5V/2A 适配器应用的参考设计。此解决方案可实现经过全面测试且符合传导 EMI 标准的高效率初级侧控制器 UCC28704。此参考设计采用伏秒平衡同步整流器 UCC24636 来实现高效率。此电路板的尺寸为 37mm x 30mm x 12mm。使用了低成本 EE16 通用变压器。

特性
  • 具有初级侧调整功能的同步整流器 QR 反激式解决方案
  • 高达 8W/in3 的功率密度
  • 良好的热性能以及较少的组件数量
  • 经过全面测试且符合 CE 标准
  • 37mm x 30mm x 12mm 的尺寸
输出电压选项 PMP11600.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCB1.PDF (787 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRNI9.PDF (218 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNJ0.PDF (59 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNJ1.PDF (147 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNJ3.ZIP (27 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCM3.ZIP (511 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNJ2.PDF (988 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18502Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.3mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP11600 Test Results 2016年 9月 7日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP4403 USB Type-C DFP 充电器 5V3A SSR 控制适配器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频