PMP15012

采用 LMR16020 直流/直流降压转换器的反相降压/升压参考设计

PMP15012

设计文件

概述

PMP15012 参考设计是直流/直流降压-升压解决方案,接受 18V 至 36V 的输入电压并为负载提供负 15V/200mA 输出。该参考设计添加了外部 UVLO 电路以缩减磁滞,因为降压-升压转换器很难关闭。该 LMR16020 降压-升压参考设计可用于在工业应用中提供 DAC/ADC/OA。

特性
  • 18V 至 36V 的宽输入电压,15V 负输出
  • 外部 UVLO 电路,可缩减降压-升压 UVLO 磁滞
  • 峰值电流模式控制
  • 用于变压器饱和保护的 OCP
  • 可实现易用性的内部补偿
输出电压选项 PMP15012.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) -15
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBQ1.PDF (1274 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLE1.PDF (117 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLE2.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC32.ZIP (173 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR16020具备 40uA Iq 的 SIMPLE SWITCHER 60V、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM431精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP15012 Test Results 2016年 4月 14日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP10680 4.5V 至 24V 宽输入、5V/2A 负输出非同步转换器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频